Semikron Danfoss logo

24923021

SK25GD12F4ETp

SEMITOP 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)25 A
Spannung1200 V
TopologieSixpack
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 3
Abmessungen (LxBxH)31x55x12
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 Fast (Trench)
EigenschaftenOne screw mounting moduleSolder free mounting with Press-Fit terminalsFully compatible with other SEMITOP<sup>®</sup> Press-Fit typesTrench4 IGBT technologyCAL4F technology FWDIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteMotor drivesServo drivesAir conditioningAuxiliary InvertersUPS
Ehemalige Teilenummer24923021

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.035 Kilogramm
Nettogewicht0.026 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/products/p/sk25gd12f4etp-m05-24923021vm05">SK25GD12F4ETp-M05</a><a href="/products/p/sk25gd12f4etp-24923021">SK25GD12F4ETp</a>