Semikron Danfoss logo

24923880

SK25DGDL12RAETE2

SEMITOP E2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)25 A
Spannung1200 V
TopologieCIB
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP E2
Abmessungen (LxBxH)63x57x12
TechnologieIGBT
Chip TechnologieRGA
FeaturesOptimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technology1200V RGA IGBT (RA)Robust and soft switching CAL4F diode technologyPEP rectifier diode technology for enhanced power and environmental robustnessIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteMotor drivesAir conditioningAuxiliary Inverters
Ehemalige Teilenummer24923880

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.058 Kilogramm
Nettogewicht0.038 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/sk25dgdl12raete2-m07-24923880vm07">SK25DGDL12RAETE2-M07</a><a href="/de-de/products/p/sk25dgdl12raete2-24923880">SK25DGDL12RAETE2</a>