Semikron Danfoss logo

24923270

SK25DGD12T7ETE1s

SEMITOP E1 Solder

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)25 A
Spannung1200 V
TopologieCI
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP E1 Solder
Abmessungen (LxBxH)63x34x12
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT T7
EigenschaftenOptimized design for superior thermal performanceLow inductive designSolder contact technology1200V Generation 7 IGBT (T7)Robust and soft switching CAL4F diode technologyPEP rectifier diode technology for enhanced power and environmental robustnessIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteMotor drivesAir conditioningAuxiliary Inverters
Ehemalige Teilenummer24923270

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.037 Kilogramm
Nettogewicht0.022 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/sk25dgd12t7ete1s-m05-24923270vm05">SK25DGD12T7ETE1s-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk25dgd12t7ete1s-24923270">SK25DGD12T7ETE1s</a>