24921181
SK20KDD12SCp
SEMITOP 2 Press-Fit
24921181
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 28x40.5x12 |
| Chip Technologie | SiC Schottky Diode |
| Ehemalige Teilenummer | 24921181 |
| Eigenschaften | 1200V SiC Schottky diodesHigh frequency rectifierSmart pinout to ease parallel or series modules connectionCompact designOne screw mounting moduleFully compatible with other SEMITOP<sup>® </sup>Press-Fit typesImproved thermal performance by aluminum oxide substrateUltra Low inductance designUL recognized, file no. E63532 |
| Gehäuse | SEMITOP 2 Press-Fit |
| Herkunftsland | Italy |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Produktstatus | Not for New Designs |
| Spannung | 1200 V |
| Stromstärke (A) | 16 A |
| Technologie | SiC MOSFET |
| Topologie | Rectifier |
| Type | SEMITOP 2 Press-Fit |
| Typische Anwendungsgebiete | Solar inverterUPSPower Supply |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.036 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Vorschlag 65 | Cancer and Reproductive Harm |