Semikron Danfoss logo

24922720

SK20DGDL07E3ETE1

SEMITOP E1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)63x34x12
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
Ehemalige Teilenummer24922720
EigenschaftenOptimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technology650V Trench IGBT3 (E3)Robust and soft switching CAL4F diode technologyPEP rectifier diode technology for enhanced power and environmental robustnessIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
GehäuseSEMITOP E1
HerkunftslandItaly
ProduktlinieSEMITOP
ProduktstatusIn Production
Spannung650 V
Stromstärke (A)20 A
TechnologieIGBT
TopologieCIB
TypSEMITOP E1
Typische AnwendungsgebieteMotor drivesAir conditioningAuxiliary Inverters

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.037 Kilogramm
Nettogewicht0.022 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm