24920840
SK200TMLI12F4TE2
SEMITOP E2
24920840
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 200 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | 3-Level |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP E2 |
| Abmessungen (LxBxH) | 63x57x12 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 4 Fast (Trench) |
| Features | Optimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technology1200V Trench IGBT4 Fast (F4)650V Trench IGBT3 (E3)Robust and soft switching CAL4F diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | UPSSolar |
| Ehemalige Teilenummer | 24920840 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.058 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.038 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/sk200tmli12f4te2-m05-24920840vm05">SK200TMLI12F4TE2-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk200tmli12f4te2-24920840">SK200TMLI12F4TE2</a> |