24920941
SK200GB12T4Tp
SEMITOP 4 Press-Fit
24920941
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | Sample Status |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 200 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Half-Bridge |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP 4 Press-Fit |
| Abmessungen (LxBxH) | 61x55x12 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 4 (Trench) |
| Eigenschaften | One screw mounting moduleSolder free mounting with Press-Fit terminalsFully compatible with SEMITOP<sup>®</sup> 2 and 3 Press-FitImproved thermal performances by aluminum oxide substrateTrench4 IGBT technologyCAL4F diode technologyIntegrated PTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Switching SR DrivesInverterSwitched mode power suppliesUPS |
| Ehemalige Teilenummer | 24920941 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.074 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.06 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |