24922100
SK15DGDL12T4ETE1
SEMITOP E1
24922100
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 15 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | CIB |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP E1 |
| Abmessungen (LxBxH) | 63x34x12 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 4 (Trench) |
| Eigenschaften | Optimized design for superior thermal performancesLow inductive designPress-Fit contact technology1200V Trench IGBT4 (T4)Robust and soft switching CAL4F diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Motor drivesAir conditioningAuxiliary Inverters |
| Ehemalige Teilenummer | 24922100 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.037 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.022 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/sk15dgdl12t4ete1-m05-24922100vm05">SK15DGDL12T4ETE1-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk15dgdl12t4ete1-24922100">SK15DGDL12T4ETE1</a> |