24923190
SK150DGL12T4TE1
SEMITOP E1
24923190
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 178 A |
| Spannung | 1600 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP E1 |
| Abmessungen (LxBxH) | 63x34x12 |
| Technologie | Bridge |
| Eigenschaften | Optimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technology1200V Trench IGBT4 (T4)Robust and soft switching CAL4F diode technologyPEP rectifier diode technology for enhanced power and environmental robustnessIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Motor drivesAir conditioningAuxiliary Inverters |
| Ehemalige Teilenummer | 24923190 |
| Stoßstrom (A) | 490 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.037 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.022 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/sk150dgl12t4te1-m05-24923190vm05">SK150DGL12T4TE1-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk150dgl12t4te1-m07-24923190vm07">SK150DGL12T4TE1-M07</a><a href="/de-de/products/p/sk150dgl12t4te1-24923190">SK150DGL12T4TE1</a> |