24920431
SK146UT16Tp
SEMITOP 4 Press-Fit
24920431
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 146 A |
| Spannung | 1600 V |
| Topologie | Thyristor |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP 4 Press-Fit |
| Abmessungen (LxBxH) | 61x55x12 |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Eigenschaften | One screw mounting moduleSolder free mounting with Press-fit terminalsFully compatible with other SEMITOP® Press-Fit typesImproved thermal performances by aluminium oxide substrateIntegrated NTC temperature sensorGlass passivated thyristor chipsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Soft starterLight control (studios, theater)Temperature control |
| Ehemalige Teilenummer | 24920431 |
| Stoßstrom (A) | 1000 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.074 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.06 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |