Semikron Danfoss logo

24922420

SK120GAL12F4T

SEMITOP 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)120 A
Spannung1200 V
TopologieChopper/Booster
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 3
Abmessungen (LxBxH)55x31x12
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 Fast (Trench)
EigenschaftenOne screw mounting moduleLow inductive designHeat transfer and insulation throughdirect copper bonded aluminum oxide ceramic (DBC)1200V Trench4 IGBT (F4)Robust and soft switching freewheeling diode CAL4FIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteSolarUPSEnergy Storage Systems
Ehemalige Teilenummer24922420

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.039 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/sk120gal12f4t-m05-24922420vm05">SK120GAL12F4T-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk120gal12f4t-24922420">SK120GAL12F4T</a>