24920181
SK10GD12T4ETp
SEMITOP 3 Press-Fit
24920181
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 8 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Sixpack |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP 3 Press-Fit |
| Abmessungen (LxBxH) | 31x55x12 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 4 (Trench) |
| Eigenschaften | One screw mounting moduleSolder free mounting with Press-Fit terminalsFully compatible with other SEMITOP<sup>®</sup> Press-Fit typesTrench4 IGBT technologyCAL4F technology FWDIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Motor DrivesServo DrivesAir ConditioningAuxiliary InvertersUPS |
| Ehemalige Teilenummer | 24920181 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.038 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.029 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |