24923050
SK10DGDL12T7ETE1s
SEMITOP E1 Solder
24923050
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 63x34x12 |
| Chip Technologie | IGBT T7 |
| Ehemalige Teilenummer | 24923050 |
| Eigenschaften | Optimized design for superior thermal performanceLow inductive designSolder contact technology1200V Generation 7 IGBT (T7)Robust and soft switching CAL4F diode technologyPEP rectifier diode technology for enhanced power and environmental robustnessIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532 |
| Gehäuse | SEMITOP E1 Solder |
| Herkunftsland | Italy |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Produktstatus | In Production New |
| Spannung | 1200 V |
| Stromstärke (A) | 10 A |
| Technologie | IGBT |
| Topologie | CIB |
| Type | SEMITOP E1 Solder |
| Typische Anwendungsgebiete | Motor drivesAir conditioningAuxiliary Inverters |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.037 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.022 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |