Semikron Danfoss logo

24922700

SK10DGDL07E3ETE1

SEMITOP E1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)10 A
Spannung650 V
TopologieCIB
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP E1
Abmessungen (LxBxH)63x34x12
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
FeaturesOptimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technology650V Trench IGBT3 (E3)Robust and soft switching CAL4F diode technologyPEP rectifier diode technology for enhanced power and environmental robustnessIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteMotor drivesAir conditioningAuxiliary Inverters
Ehemalige Teilenummer24922700

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.037 Kilogramm
Nettogewicht0.022 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/sk10dgdl07e3ete1-m05-24922700vm05">SK10DGDL07E3ETE1-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk10dgdl07e3ete1-m07-24922700vm07">SK10DGDL07E3ETE1-M07</a><a href="/de-de/products/p/sk10dgdl07e3ete1-24922700">SK10DGDL07E3ETE1</a>