24923210
SK10DGD12T7ETE1s
SEMITOP E1 Solder
24923210
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 10 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | CI |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP E1 Solder |
| Abmessungen (LxBxH) | 63x34x12 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT T7 |
| Typische Anwendungsgebiete | Motor drivesAir conditioningAuxiliary Inverters |
| Ehemalige Teilenummer | 24923210 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.037 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.022 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/sk10dgd12t7ete1s-m05-24923210vm05">SK10DGD12T7ETE1s-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk10dgd12t7ete1s-m07-24923210vm07">SK10DGD12T7ETE1s-M07</a><a href="/de-de/products/p/sk10dgd12t7ete1s-24923210">SK10DGD12T7ETE1s</a> |