Semikron Danfoss logo

24921600

SK100MLI07S5TD1E2

SEMITOP E2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)100 A
Spannung650 V
Topologie3-Level
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP E2
Abmessungen (LxBxH)63x57x12
TechnologieIGBT
Chip TechnologieTrench 5 (S5)
EigenschaftenOptimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technologySplit IGBT gates for optimized driving650V Trench5 IGBT (S5)Rapid switching diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteUPSEnergy Storage SystemsSolar
Ehemalige Teilenummer24921600

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.058 Kilogramm
Nettogewicht0.038 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/sk100mli07s5td1e2-m05-24921600vm05">SK100MLI07S5TD1E2-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk100mli07s5td1e2-m07-24921600vm07">SK100MLI07S5TD1E2-M07</a><a href="/de-de/products/p/sk100mli07s5td1e2-24921600">SK100MLI07S5TD1E2</a>