24923540
SK100MH120RM04ETE2
SEMITOP E2
24923540
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 99 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | H-Bridge |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP E2 |
| Abmessungen (LxBxH) | 63x57x12 |
| Technologie | SiC MOSFET |
| Chip Technologie | Gen 4 SiC MOSFET (RM) |
| Features | Optimized design for superior thermal performanceLow inductance designPress-Fit contact technology1200V Trench Gen4 SiC MOSFETUnipolar gate controlOptimized switching stability thanks to module integrated gate resistorsIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Electric Vehicle chargingEnergy Storage SystemsSolarUPS |
| Ehemalige Teilenummer | 24923540 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.058 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.038 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/sk100mh120rm04ete2-m05-24923540vm05">SK100MH120RM04ETE2-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk100mh120rm04ete2-m07-24923540vm07">SK100MH120RM04ETE2-M07</a><a href="/de-de/products/p/sk100mh120rm04ete2-24923540">SK100MH120RM04ETE2</a> |