Semikron Danfoss logo

24923530

SK100MH120RM04ETE1

SEMITOP E1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)89 A
Spannung1200 V
TopologieH-Bridge
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP E1
Abmessungen (LxBxH)63x34x12
TechnologieSiC MOSFET
Chip TechnologieGen 4 SiC MOSFET (RM)
EigenschaftenOptimized design for superior thermal performanceLow inductance designPress-Fit contact technology1200V Trench Gen4 SiC MOSFETUnipolar gate controlOptimized switching stability thanks to module integrated gate resistorsIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteElectric Vehicle chargingEnergy Storage SystemsSolarUPS
Ehemalige Teilenummer24923530

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.037 Kilogramm
Nettogewicht0.022 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/sk100mh120rm04ete1-m05-24923530vm05">SK100MH120RM04ETE1-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk100mh120rm04ete1-m07-24923530vm07">SK100MH120RM04ETE1-M07</a><a href="/de-de/products/p/sk100mh120rm04ete1-24923530">SK100MH120RM04ETE1</a>