Semikron Danfoss logo

24919170

SK100GD07F3TD1

SEMITOP 4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)61x55x12
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
Ehemalige Teilenummer24919170
EigenschaftenCompact designOne screw mounting moduleImproved thermal performances by aluminium oxide substrate650V Fast Trench3 IGBT technologyRapid switching 650V diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E63 532
GehäuseSEMITOP 4
HerkunftslandItaly
ProduktlinieSEMITOP
ProduktstatusIn Production New
Spannung650 V
Stromstärke (A)100 A
TechnologieIGBT
TopologieSixpack
TypeSEMITOP 4
Typische AnwendungsgebieteSwitching (not for linear use)InverterSwitched mode power suppliesUPS

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.074 Kilogramm
Nettogewicht0.06 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm