Semikron Danfoss logo

24919730

SK 95 GAB 06 UF

SEMITOP 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)95 A
Spannung600 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 3
Abmessungen (LxBxH)55x31x12
TechnologieBridge
Features1200V trench4 IGBTCAL4F antiparallel diodeHyperfast rectifier diodesCompact designOne screw mountingHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminum oxide ceramic (DBC)
Typische AnwendungsgebieteSwitching (not for linear use)Resonant applicationsSwitch mode power supplyUPS
Ehemalige Teilenummer24919730
Stoßstrom (A)549 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.039 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm