24914310
SK 95 DGL 126
SEMITOP 3
24914310
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 96 A |
| Spannung | 1600 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP 3 |
| Abmessungen (LxBxH) | 55x31x12 |
| Technologie | Bridge |
| Eigenschaften | Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Trench IGBT technologyCAL Technology FWD |
| Typische Anwendungsgebiete | Rectifier |
| Ehemalige Teilenummer | 24914310 |
| Stoßstrom (A) | 700 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.039 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/sk-95-dgl-126-m05-24914310vm05">SK 95 DGL 126-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk-95-dgl-126-24914310">SK 95 DGL 126</a> |