24912030
SK 80 GB 125 T
SEMITOP 3
24912030
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | Not for New Designs |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 75 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Half-Bridge |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP 3 |
| Abmessungen (LxBxH) | 55x31x12 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | NPT IGBT (Ultrafast) |
| Features | Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonding Aluminium Nitride ceramic (DBC)High short circuit capabilityLow tail current with low temperature dependence |
| Typische Anwendungsgebiete | Switching (not for linear use)InverterSwitched mode power suppliesUPS |
| Ehemalige Teilenummer | 24912030 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.039 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/sk-80-gb-125-t-m01-24912030vm01">SK 80 GB 125 T-M01</a><a href="/de-de/products/p/sk-80-gb-125-t-m05-24912030vm05">SK 80 GB 125 T-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk-80-gb-125-t-24912030">SK 80 GB 125 T</a> |