Semikron Danfoss logo

24912850

SK 75 TAE 12

SEMITOP 2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)75 A
Spannung1200 V
TopologieThyristor
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 2
Abmessungen (LxBxH)41x28x12
TechnologieThyristor / Diode
FeaturesCompact DesignOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passivated thyristor chipsUp to 1600V reverse voltage
Typische AnwendungsgebieteUPS
Ehemalige Teilenummer24912850
Stoßstrom (A)1250 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.035 Kilogramm
Nettogewicht0.029 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteNo accessory
Varianten BeschreibungThe SK 75 TAE 12 is a 1200 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.
Varianten KurzbeschreibungBare module without pre-applied TIM or lid