Semikron Danfoss logo

24913990

SK 75 TAA 12

SEMITOP 2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)75 A
Spannung1200 V
TopologieThyristor
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 2
Abmessungen (LxBxH)41x28x12
TechnologieThyristor / Diode
EigenschaftenCompact designOne screws mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passivated thyristor chipsUp to 1600 V reverse voltageHigh surge currents
Typische AnwendungsgebieteBrake chopperSoft starters
Ehemalige Teilenummer24913990
Stoßstrom (A)1350 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.025 Kilogramm
Nettogewicht0.019 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/sk-75-taa-12-m01-24913990vm01">SK 75 TAA 12-M01</a><a href="/de-de/products/p/sk-75-taa-12-24913990">SK 75 TAA 12</a>