Semikron Danfoss logo

24914460

SK 75 MLI 066 T

SEMITOP 4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)75 A
Spannung600 V
Topologie3-Level
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 4
Abmessungen (LxBxH)61x55x12
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
FeaturesCompact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Trench IGBT technologyCAL technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
Typische AnwendungsgebieteMulti level inverter
Ehemalige Teilenummer24914460

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.074 Kilogramm
Nettogewicht0.06 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/sk-75-mli-066-t-m01-24914460vm01">SK 75 MLI 066 T-M01</a><a href="/de-de/products/p/sk-75-mli-066-t-24914460">SK 75 MLI 066 T</a>