24920390
SK 75 GHL 07F3TD1
SEMITOP 3
24920390
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 75 A |
| Spannung | 650 V |
| Topologie | H-Bridge |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP 3 |
| Abmessungen (LxBxH) | 55x31x12 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Features | Compact designOne screw mounting moduleOptimum heat transfer and insulation through direct copper bonding aluminum oxide ceramic (DBC)650V Trench3 Fast IGBT technology650V Rapid switching diodeIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | InverterWeldingUPS |
| Ehemalige Teilenummer | 24920390 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.039 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/sk-75-ghl-07f3td1-m01-24920390vm01">SK 75 GHL 07F3TD1-M01</a><a href="/de-de/products/p/sk-75-ghl-07f3td1-m05-24920390vm05">SK 75 GHL 07F3TD1-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk-75-ghl-07f3td1-24920390">SK 75 GHL 07F3TD1</a> |