24914790
SK 75 GD 12T4 T
SEMITOP 4
24914790
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 61x55x12 |
| Chip Technologie | IGBT 4 (Trench) |
| Ehemalige Teilenummer | 24914790 |
| Eigenschaften | One screw mounting moduleFully compatible with SEMITOP<sup>®</sup>1,2,3Improved thermal performances by aluminium oxide substrateTrench4 IGBT technologyCAL4 technology FWDIntegrated NTC temperature sensor |
| Gehäuse | SEMITOP 4 |
| Herkunftsland | Italy |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Produktstatus | In Production |
| Spannung | 1200 V |
| Stromstärke (A) | 75 A |
| Technologie | IGBT |
| Topologie | Sixpack |
| Type | SEMITOP 4 |
| Typische Anwendungsgebiete | Inverter up to 42kVATyp. Motor power 18.5kW |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.074 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.06 Kilogramm |
| Vorschlag 65 | Cancer and Reproductive Harm |