Semikron Danfoss logo

24914760

SK 75 GBB 066 T

SEMITOP 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)75 A
Spannung600 V
TopologieH-Bridge
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 3
Abmessungen (LxBxH)55x31x12
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
EigenschaftenCompact designOne scre mountingHeat transfer and isolation trough direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Trench IGBT technologyCAL HD technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
Typische AnwendungsgebieteSwitching (not for linear use)InverterSwitched mode power suppliesUPS
Ehemalige Teilenummer24914760

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.039 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/sk-75-gbb-066-t-m05-24914760vm05">SK 75 GBB 066 T-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk-75-gbb-066-t-24914760">SK 75 GBB 066 T</a>