Semikron Danfoss logo

24915300

SK 75 GAR 12T4

SEMITOP 2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)75 A
Spannung1200 V
TopologieChopper/Booster
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 2
Abmessungen (LxBxH)41x28x12
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
EigenschaftenCompact designOne screw mountingHeat ransfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)High short circuit capabilityVce,sat with positive temperature coefficient
Typische AnwendungsgebieteSwitching (not for linear use)InverterSwitched mode power suppliesUPS
Ehemalige Teilenummer24915300

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.036 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/products/p/sk-75-gar-12t4-m01-24915300vm01">SK 75 GAR 12T4-M01</a><a href="/products/p/sk-75-gar-12t4-m05-24915300vm05">SK 75 GAR 12T4-M05</a><a href="/products/p/sk-75-gar-12t4-24915300">SK 75 GAR 12T4</a>