24915290
SK 75 GAL 12T4
SEMITOP 2
24915290
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 75 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Chopper/Booster |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP 2 |
| Abmessungen (LxBxH) | 41x28x12 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 4 (Trench) |
| Features | Compact designOne screw mountingHeat ransfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)High short circuit capabilityVce,sat with positive temperature coefficient |
| Typische Anwendungsgebiete | Switching (not for linear use)InverterSwitched mode power suppliesUPS |
| Ehemalige Teilenummer | 24915290 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.036 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/sk-75-gal-12t4-m05-24915290vm05">SK 75 GAL 12T4-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk-75-gal-12t4-24915290">SK 75 GAL 12T4</a> |