Semikron Danfoss logo

24912470

SK 75 DGDL 066 T

SEMITOP 4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)75 A
Spannung600 V
TopologieCIB
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 4
Abmessungen (LxBxH)61x55x12
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
FeaturesOne screw mounting moduleFully compatible with SEMITOP®1,2,3Improved thermal performances by aluminium oxide substrateTrench IGBT technologyCAL technology free-wheeling diodeIntegrated NTC temperatur sensor
Typische AnwendungsgebieteInverter up to 12,5 kVATypical motor power 5,5 kW
Ehemalige Teilenummer24912470

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.074 Kilogramm
Nettogewicht0.06 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm