Semikron Danfoss logo

24910600

SK 70 WT 16

SEMITOP 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)72 A
Spannung1600 V
TopologieThyristor
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 3
Abmessungen (LxBxH)55x31x12
TechnologieThyristor / Diode
EigenschaftenSoft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control
Typische AnwendungsgebieteSoft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control
Ehemalige Teilenummer24910600
Stoßstrom (A)900 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.039 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/products/p/sk-70-wt-16-m05-24910600vm05">SK 70 WT 16-M05</a><a href="/products/p/sk-70-wt-16-24910600">SK 70 WT 16</a>