Semikron Danfoss logo

24302506

SK 70 KQ 16

SEMITOP 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)72 A
Spannung1600 V
TopologieThyristor
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 1
Abmessungen (LxBxH)31x24x12
TechnologieThyristor / Diode
FeaturesCompact DesignOne screw mounting moduleHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Antiparallel Thyristor moduleUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteControlled rectifier circuitSolid state relaysSoft starter
Ehemalige Teilenummer24302506
Stoßstrom (A)900 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.019 Kilogramm
Nettogewicht0.013 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm