24302500
SK 70 KQ 08
SEMITOP 1
24302500
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 72 A |
| Spannung | 800 V |
| Topologie | Thyristor |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP 1 |
| Abmessungen (LxBxH) | 31x24x12 |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Features | Compact DesignOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passived thyristor chipsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Soft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control |
| Ehemalige Teilenummer | 24302500 |
| Stoßstrom (A) | 900 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.019 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.013 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |