Semikron Danfoss logo

230B1090

SK 6/16

Leaded

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Diskrete Dioden, Alle Diskreten Bauelemente

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusDiscontinued
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)6 A
Stoßstrom (A)375 A
Spannung1600 V
Ehemalige Teilenummer03611120
ProduktlinieLeaded
GehäuseLeaded
BauformSK6
Abmessungen (LxBxH)D7.5x9
TechnologieDiodes
Chip TechnologieStandard recovery
FeaturesReverse voltages up to 1600VTapped for automatic insertionAvailable with formed leads on requestMax. solder temperature: 260°CPlastic material used carries Underwriter Laboratories flammability classification 94V-0
Typische AnwendungsgebieteAll-purpose rectifier diode

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.003 Kilogramm
Nettogewicht0.002 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm