24912560
SK 60 GAL 125
SEMITOP 2
24912560
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 50 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Chopper/Booster |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP 2 |
| Abmessungen (LxBxH) | 41x28x12 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | NPT IGBT (Ultrafast) |
| Eigenschaften | Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)High short circuit capabilityUltra Fast NPT IGBT technologyV<sub>ce,sat </sub>with positive coefficient |
| Typische Anwendungsgebiete | Switching (not for linear use)InverterSwitched mode power suppliesUPS |
| Ehemalige Teilenummer | 24912560 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.036 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/sk-60-gal-125-m01-24912560vm01">SK 60 GAL 125-M01</a><a href="/de-de/products/p/sk-60-gal-125-m05-24912560vm05">SK 60 GAL 125-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk-60-gal-125-24912560">SK 60 GAL 125</a> |