Semikron Danfoss logo

24913970

SK 55 TAA 16

SEMITOP 2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)55 A
Spannung1600 V
TopologieThyristor
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 2
Abmessungen (LxBxH)41x28x12
TechnologieThyristor / Diode
FeaturesCompact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passivated thyristor chipsUp to 1600 reverse voltageHigh surge currents
Typische AnwendungsgebieteBrake chopperSoft starters
Ehemalige Teilenummer24913970
Stoßstrom (A)900 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.025 Kilogramm
Nettogewicht0.019 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/sk-55-taa-16-m01-24913970vm01">SK 55 TAA 16-M01</a><a href="/de-de/products/p/sk-55-taa-16-24913970">SK 55 TAA 16</a>