Semikron Danfoss logo

24910820

SK 55 DGL 126

SEMITOP 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)55 A
Spannung1200 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 3
Abmessungen (LxBxH)55x31x12
TechnologieBridge
FeaturesCompact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Trench IGBT technologyCAL Technology FWD
Typische AnwendungsgebieteRectifier
Ehemalige Teilenummer24910820
Stoßstrom (A)370 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.039 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/sk-55-dgl-126-m05-24910820vm05">SK 55 DGL 126-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk-55-dgl-126-24910820">SK 55 DGL 126</a>