24910790
SK 55 D 16
SEMITOP 2
24910790
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 55 A |
| Spannung | 1600 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP 2 |
| Abmessungen (LxBxH) | 41x28x12 |
| Technologie | Bridge |
| Features | Compact designOne screw mountingHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Up to 1600V reverse voltageHigh surge currentsGlass passived diodes chipsUL recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Input rectifier for power suppliesRectifier |
| Ehemalige Teilenummer | 24910790 |
| Stoßstrom (A) | 200 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.019 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.019 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/sk-55-d-16-m01-24910790vm01">SK 55 D 16-M01</a><a href="/de-de/products/p/sk-55-d-16-24910790">SK 55 D 16</a> |