Semikron Danfoss logo

24910800

SK 55 D 12

SEMITOP 2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)55 A
Spannung1200 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 2
Abmessungen (LxBxH)41x28x12
TechnologieBridge
FeaturesCompact designOne screw mountingHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Up to 1600V reverse voltageHigh surge currentsGlass passived diodes chipsUL recognized, file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteInput rectifier for power suppliesRectifier
Ehemalige Teilenummer24910800
Stoßstrom (A)200 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.019 Kilogramm
Nettogewicht0.019 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm