Semikron Danfoss logo

24915220

SK 50 GH 12T4 T

SEMITOP 4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)61x55x12
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
Ehemalige Teilenummer24915220
EigenschaftenOne screw mounting moduleFully compatible with SEMITOP<sup>®</sup>1,2,3Improved thermal performances by aluminium oxide substrateNew IGBT4 TechnologyCAL 4 technology FWDIntegrated NTC Temperature sensor
GehäuseSEMITOP 4
HerkunftslandItaly
ProduktlinieSEMITOP
ProduktstatusIn Production
Spannung1200 V
Stromstärke (A)50 A
TechnologieIGBT
TopologieH-Bridge
TypeSEMITOP 4
Typische AnwendungsgebieteVoltage regulator

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.074 Kilogramm
Nettogewicht0.06 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm