Semikron Danfoss logo

24914940

SK 50 GD 12T4 T

SEMITOP 4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)50 A
Spannung1200 V
TopologieSixpack
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 4
Abmessungen (LxBxH)61x55x12
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
EigenschaftenOne screw mounting moduleFully compatible with SEMITOP<sup>®</sup>1,2,3Improved thermal performances by aluminium oxide substrateTrench4 IGBT technologyCAL4 technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
Typische AnwendungsgebieteMotor drivesServo drivesAir conditioningAuxiliary InvertersUPS
Ehemalige Teilenummer24914940

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.074 Kilogramm
Nettogewicht0.06 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/products/p/sk-50-gd-12t4-t-m01-24914940vm01">SK 50 GD 12T4 T-M01</a><a href="/products/p/sk-50-gd-12t4-t-24914940">SK 50 GD 12T4 T</a>