Semikron Danfoss logo

24912720

SK 50 GD 066 ET

SEMITOP 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)50 A
Spannung600 V
TopologieSixpack
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 3
Abmessungen (LxBxH)55x31x12
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
FeaturesCompact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Trench IGBT technologyCAL technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
Typische AnwendungsgebieteInverter up to 12,5 kVATyp. motor power 5,5 kW
Ehemalige Teilenummer24912720

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.038 Kilogramm
Nettogewicht0.029 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/sk-50-gd-066-et-m01-24912720vm01">SK 50 GD 066 ET-M01</a><a href="/de-de/products/p/sk-50-gd-066-et-m05-24912720vm05">SK 50 GD 066 ET-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk-50-gd-066-et-24912720">SK 50 GD 066 ET</a>