24914750
SK 50 GBB 066 T
SEMITOP 3
24914750
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 50 A |
| Spannung | 600 V |
| Topologie | H-Bridge |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP 3 |
| Abmessungen (LxBxH) | 55x31x12 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Eigenschaften | Compact designOne scre mountingHeat transfer and isolation trough direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Trench IGBT technologyCAL HD technology FWDIntegrated NTC temperature sensor |
| Typische Anwendungsgebiete | Switching (not for linear use)InverterSwitched mode power suppliesUPS |
| Ehemalige Teilenummer | 24914750 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.039 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/sk-50-gbb-066-t-m05-24914750vm05">SK 50 GBB 066 T-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk-50-gbb-066-t-24914750">SK 50 GBB 066 T</a> |