Semikron Danfoss logo

24914910

SK 50 GB 12T4 T

SEMITOP 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)55x31x12
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
Ehemalige Teilenummer24914910
EigenschaftenOne screw mounting moduleTrench4 IGBT technologyCAL4 technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
GehäuseSEMITOP 3
HerkunftslandItaly
ProduktlinieSEMITOP
ProduktstatusIn Production
Spannung1200 V
Stromstärke (A)50 A
TechnologieIGBT
TopologieHalf-Bridge
TypeSEMITOP 3
Typische Anwendungsgebiete

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.039 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Vorschlag 65Cancer and Reproductive Harm