Semikron Danfoss logo

24910130

SK 45 WT 12

SEMITOP 2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)47 A
Spannung1200 V
TopologieThyristor
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 2
Abmessungen (LxBxH)41x28x12
TechnologieThyristor / Diode
EigenschaftenCompact DesignOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passived thyristor chipsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteSoft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control
Ehemalige Teilenummer24910130
Stoßstrom (A)380 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.027 Kilogramm
Nettogewicht0.021 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm