24910160
SK 45 STA 16
SEMITOP 1
24910160
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 47 A |
| Spannung | 1600 V |
| Topologie | Thyristor |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP 1 |
| Abmessungen (LxBxH) | 31x24x12 |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Eigenschaften | Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Glass passivated thyristor chipsUp to 1600 V reverse voltage |
| Typische Anwendungsgebiete | Soft startersLight control (studios, theatres...)Temperature control |
| Ehemalige Teilenummer | 24910160 |
| Stoßstrom (A) | 380 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.039 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |