Semikron Danfoss logo

24302406

SK 45 KQ 16

SEMITOP 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)47 A
Spannung1600 V
TopologieThyristor
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 1
Abmessungen (LxBxH)31x24x12
TechnologieThyristor / Diode
FeaturesCompact DesignOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passived thyristor chipsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteSoft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control
Ehemalige Teilenummer24302406
Stoßstrom (A)380 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.019 Kilogramm
Nettogewicht0.013 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm