24305206
SK 40 DT 16
SEMITOP 3
24305206
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 42 A |
| Spannung | 1600 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP 3 |
| Abmessungen (LxBxH) | 55x31x12 |
| Technologie | Bridge |
| Eigenschaften | Compact designOne screw mountingHeat transfer and insolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passived thyristor chipsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Soft startersLight controlTemperature controlMotor control |
| Ehemalige Teilenummer | 24305206 |
| Stoßstrom (A) | 280 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.038 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.029 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |