24920380
SK 40 BHL 066T
SEMITOP 3
24920380
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 55x31x12 |
| Ehemalige Teilenummer | 24920380 |
| Eigenschaften | Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminum oxide ceramic (DBC)600V Trench3 IGBT technologyFree-wheeling chopper diode CAL technologyUL file recognized, file no E63-532 |
| Gehäuse | SEMITOP 3 |
| Herkunftsland | Italy |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Produktstatus | In Production New |
| Spannung | 1600 V |
| Stoßstrom (A) | 280 A |
| Stromstärke (A) | 42 A |
| Technologie | Bridge |
| Topologie | Rectifier |
| Typische Anwendungsgebiete | Rectifier |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.039 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |